(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลับได้ด้วยการกดครั้งเดียวระหว่างการดูดและการเป่า มีชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม มากมายที่สามารถเลือกได้ตามสถานที่ทำงาน/เนื้อหางาน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) | ตัวผลิตภัณฑ์ / รายการในชุด | คลองเลื่อย อะไหล่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H65 × W225 × D175 | น้ำหนัก(ก.) | 700 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศที่ใช้งานได้(มม. หรือมากกว่า) | φ6 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | ประมาณ 55 | ปริมาณอากาศที่ส่งมอบ(ลิตร / นาที) | ประมาณ 900 | ขนาด ตัวเครื่อง | ความยาวโดยประมาณ 184 x กว้าง 43 x สูง 165 |
ใช้ | ใช้กำลังของ อากาศอัด สำหรับการดูด / เป่า | อุปกรณ์เสริม / คลองเลื่อย เนื้อหา | หัวฉีด ละเอียด x 1 หัวฉีด รอยแยก x 1 แปรง หัวฉีด x 1 ท่อเหล็ก เชื่อมต่อ x 2 ถุงเก็บฝุ่น x 1 ปลั๊ก x 1 ประแจ x 1 เครื่องมือ เทป x 1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ | RC1 / 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ปลั๊กที่แนบมา | R1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401879 ในชุด ปืนสุญญากาศ และปืนเครื่องเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง