1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนลมหัวยาว

AIR TOOL

ปืนลมหัวยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,502.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมี เกจวัดความดัน จึงสามารถเติมน้ำมันได้อย่างง่ายดายในขณะที่ตรวจสอบ ความดัน ภายในยางหัวจับ สำหรับยางคู่แบบ หัว ยาวถึง วาล์ว ติดตั้งในที่ลึกเกินไป

รหัสสินค้า
1450154
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,502.27

AIR TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) ตัวเครื่อง / คลองเลื่อย ตัวเครื่อง เท่านั้น แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.7
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H390 × W170 × D38 น้ำหนัก(ก.) 567 ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) ประมาณ 380
ใช้ เพื่อตรวจสอบ ความดันลม และเติม ลม ยางของรถจักรยานยนต์รถยนต์นั่งและรถบรรทุก แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก (G1 / 4)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450154 ในชุด ปืนลมหัวยาว