• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

5P Air Tool Kit

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1401842
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Air Gun (Suction / Injection Type) Body / Set Items Set parts Maximum Operating Pressure(Mpa) 0.35 / 0.6
Package Size(mm) H280×W357×D143 Weight(g) 2200 Hose Length(mm) 5
Coil Hose Maximum Usable Pressure(MPa) 0.6 Cleaning Gun Tank Capacity(ml) 700 Cleaning Gun Maximum Usable Pressure(MPa) 0.35
Air Duster Maximum Usable Pressure(MPa) 0.6 Spray Gun Tank Capacity(ml) 800 Spray Gun Maximum Usable Pressure(MPa) 0.35
Spray Gun Nozzle Inlet Diameter(mm) φ1.5 Tire Gauge Maximum Usable Pressure(MPa) 0.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1401842 in the 5P Air Tool Kit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401842 ในชุด 5P Air Tool Kit