• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Brush

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
1401816
1401817
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage Size
(mm)
Weight
(g)
Nozzle inlet diameter
(mm)
Cup capacity
(ml)
Body size
(mm)
Bottle capacity
(ml)
Use
4 Day(s) or more H220×W113×D403050.3Approx. 7Approximate Length 152 x Width 27 x Height 65-Uses compressed air for plastic model coating/air brush art, etc.
4 Day(s) or more H220×W113×D504100.35Approx. 5Approximate Length 147 x Width 11 x Height 38Approx. 22Uses compressed air for plastic model coating/air brush art, etc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Usable Pressure(MPa) 0.4 Hose connection screw 1/8