• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Titanium Coated Drill Flute Set

Titanium Coated Drill Flute Set
  • Volume Discount

[Features]
· For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1301134

 
Part Number
1301134
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUse Material Set Content
Available 2 Day(s) or more For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product ​​Type Parts for electric drills Package Size(mm) H165×W110×D36 Weight(g) 616
Set Quantity(Pieces) 19 JAN Cord 4907052355194

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1301134 in the Titanium Coated Drill Flute Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1301134 ในชุด Titanium Coated Drill Flute Set