• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drills for General Steel Material A set of 13

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1301561

 
Part Number
1301561
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUse Material
2 Day(s) or more For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H160×W100×D16 Weight(g) 150 Pieces 13 pcs./set
Set Content(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1301561 in the Drills for General Steel Material A set of 13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1301561 ในชุด Drills for General Steel Material A set of 13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)