1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน สำหรับ สเตนเลส สั้น

POWER TOOL

ดอกสว่าน สำหรับ สเตนเลส สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 673.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเบี่ยงเบนลดลงด้วยขนาดที่สั้นและชิ้นส่วน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มองเห็นได้ง่าย·กัดอย่างหนักเพื่อการทำให้ผอมบาง (3 มม. ขึ้นไป)
· เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar)

รหัสสินค้า
1300600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 673.32

POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) ส 110 ×ส 100 ×ล 13 น้ำหนัก(ก.) 115 ชิ้น 10 ชิ้น/ชุด
ใช้ สำหรับการเจาะรูในวัสดุเช่นวัสดุที่ตัดยากเหล็กทั่วไปและโลหะเบา สเปค ใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้าหรือสว่านไฟฟ้าเพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม