1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนังสักหลาดพร้อมเพลาชุด 3 ชิ้นRB-50

HAND TOOL

หนังสักหลาดพร้อมเพลาชุด 3 ชิ้นRB-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการทำความสะอาดและ การขัดเงา โลหะมีค่าและ อุปกรณ์เสริม/ งานฝีมือขนาดเล็กสำหรับโลหะ / โลหะมีค่า / เรซิ่น ฯลฯ

รหัสสินค้า
1320800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 348.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา วัสดุ หนัง เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) φ2.35
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H105 × W60 × D10 มวล(ก.) 12 ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) 20000
ปริมาณ 3 ชิ้น / คลองเลื่อย ใช้ สำหรับทำความสะอาดและ การขัดเงา โลหะมีค่าและ อุปกรณ์เสริม/ งานฝีมือขนาดเล็ก สำหรับโลหะ / โลหะมีค่า / พลาสติก