1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษ 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

กระดาษ 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ การขัดเงา และลบมุม ฐานวาง ไม้สำหรับขจัด สนิม และ แปรงทาสี

รหัสสินค้า
1311327
1311328
1311329
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
มวล
(ก.)

฿ 277.19

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 12034

฿ 276.26

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 24028

฿ 276.11

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 32027

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 5500
จำนวนชิ้น(จำนวนแผ่น) 6 ขนาดบรรจุ H120 × W105 × D10 ใช้ สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง การขัดเงา/ ลบคม ไม้ สำหรับกำจัด สนิม และ แปรงทาสี