(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ กาว เรซิ่น สารขัดถู เฉพาะด้าน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สอง หัว ใช้ตัวเครื่องพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งช่วยลดผลกระทบจากแรงกระแทกที่มือและวัสดุในการทำงาน สามารถใช้เครื่องเจียรสอง หัว ผลิตโดย ผู้ผลิต ใดก็ได้ตราบเท่าที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ชั้น สารขัดถู มีสองสีสำหรับเพชรและ CBN ง่ายต่อการระบุในโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
BGS150B120 |
BGS150D120 |
BGS200D120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อนุภาคที่มี สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ความสูงของล้อ (T) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอส (J) (มิลลิเมตร) | ระดับความเข้มข้น | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,274.29 | OKZ DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 8 วัน | CBN | 150 | 16 | 12.7 | 75 | 75 | 150D-2X-16T-12.7H-75J | ||
฿ 9,754.84 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพชร | 150 | 16 | 12.7 | 75 | 100 | 150D-2X-16T-12.7H-75J | ||
฿ 21,658.00 | WHEEL FOR HEAD GRINDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | เพชร | 200 | 19 | 15.88 | 100 | 100 | 200D-2X-19T-15.88H-100J |
กำลังโหลด …
ขนาด อนุภาค(#) | 120 | ความหนาของชั้นอนุภาคขัด (X)(มิลลิเมตร) | 2 | กาวประสานยึดติด | กาว เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง