1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เรซิ่น แบบตรง BS

เรซิ่น แบบตรง BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,564.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ กาว เรซิ่น สารขัดถู สำหรับเครื่องเจียรแบนและทรงกระบอก ขนาดเป็นมาตรฐานที่ 100 ถึง 400 D ซึ่งสอดคล้องกับผู้ผลิต เครื่องจักร รายใหญ่ของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
BSA180313DX31.75
BSA200313DX31.75
BSB300320BX127
BSB300320DX76.2
BSB300320DX127
BSB350320DX127
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอนุภาคที่มี สารขัดถู ขนาด อนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (U)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของล้อ (T)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางบอส (J)
(มิลลิเมตร)
ระดับความเข้มข้น ขนาด มี / ไม่มีเจ้านาย

฿ 27,223.61

OKZ DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 8 วัน เพชร150180-1331.75-100180D-3X-13T-31.75HNA

฿ 20,564.36

OKZ DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 8 วัน เพชร150200-1331.75-100200D-3X-13T-31.75HNA

฿ 66,005.00

DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 46 วัน CBN180300202512722075300D-3X-20U-25T-127H-220Jที่มีจำหน่าย

฿ 55,901.03

OKZ DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 8 วัน เพชร150300202576.2220100300D-3X-20U-25T-76.2H-220Jที่มีจำหน่าย

฿ 55,901.03

OKZ DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 8 วัน เพชร1503002025127220100300D-3X-20U-25T-127H-220Jที่มีจำหน่าย

฿ 68,730.40

OKZ DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 8 วัน เพชร1503502030127270100350D-3X-20U-30T-127H-270Jที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของชั้นอนุภาคขัด (X)(มิลลิเมตร) 3 กาวประสานยึดติด กาว เรซิ่น