(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมถึงฝาปิดกระจายที่มองเห็นได้ชัดเจนและปลอดภัยพร้อมที่ มือจับ สะดวกในการจัดเก็บและขนส่งด้วยหินเจียรสำหรับงานเหล็ก / สเตนเลส
จำนวนรอบ (50/60 เฮิร์ต)(รอบต่อนาที) | 2850/3450 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H255 × W335 × D225 | น้ำหนัก(ก.) | 7500 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 | กระแสไฟฟ้า(A) | 1.8 |
การใช้พลังงาน(W) | 150 | ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | ความยาวโดยประมาณ 185 x กว้าง 320 x สูง 230 | ความยาวสายไฟ(ม.) | ประมาณ 1.8 |
จัดอันดับเวลา(นาที) | 30 | ใช้ | สำหรับการ การขัดเงา งานลับคม/งานเจียรไน และการ งานขัด ของโลหะ สำหรับลับคม เครื่องมือ เช่น เครื่องมือ ทำฟาร์ม | อุปกรณ์เสริม / คลองเลื่อย เนื้อหา | ฝาป่นปี้หลักฐาน x 2, งานลับคม/งานเจียรไน ไกด์ x 2, ประแจสำหรับการยึด เพลา , หินลับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สำหรับงานเหล็ก, สำหรับ สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401420 ในชุด เครื่องเจียร บ้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง