• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Click ball

Click ball
  • Volume Discount

[Features]
· Including a ratchet mechanism that can be used even in narrow places.
· Double claw ideal for hexagonal shaft.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1305620

 
Part Number
1305620
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งUse
Available 2 Day(s) or more For Punching Holes in Wood, Etc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package Size(mm) H360×W150×D60 Weight(g) 1000 Chuck Ability(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1305620 in the Click ball series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1305620 ในชุด Click ball