1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ลบคม CS3S type III (3 ร่อง ฟันเฟือง) ชนิดก้านตรง

คัตเตอร์ลบคม CS3S type III (3 ร่อง ฟันเฟือง) ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

3 ร่องสำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลสผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แบบเคลือบ TiN

รหัสสินค้า
CS3S0506
CS3S0608
CS3S1016
CS3S1020
CS3S1640
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,774.00

END MILL 1 ชิ้น 46 วัน 6434-54052

฿ 1,937.00

END MILL 1 ชิ้น 46 วัน 8454 ถึง 74062

฿ 2,274.54

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16545 ถึง 1545104

฿ 3,071.22

OKZ END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20576 ถึง 1845104

฿ 5,811.10

OKZ END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 407510 ถึง 3850168

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก จำนวนฟลุต 3