• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

CS2T Type II Chamfering Cutter (Single Flute), Taper Shank

Part Number
CS2T116
CS2T126
CS2T226
CS2T236
CS2T246
CS2T336
CS2T346
CS2T356
CS2T366
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
shank No Tip diameter
(mm)
6 Day(s) or more 161104~15MT13
6 Day(s) or more 261206–25MT13
6 Day(s) or more 261356–25MT23
6 Day(s) or more 3614011~35MT28
6 Day(s) or more 4614016 to 45MT213
6 Day(s) or more 3616011~35MT313
6 Day(s) or more 4616516 to 45MT313
6 Day(s) or more 5617021~55MT318
6 Day(s) or more 6617526~65MT324

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN Number of flutes 1