1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดลบคม CS1S type I (แบบเจาะ) ชนิดก้านตรง

หัวกัดลบคม CS1S type I (แบบเจาะ) ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,245.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม/ ทองแดง
เกรด เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90
มีหรือไม่มีการ การเคลือบผิว: พร้อมการเคลือบผิว
ประเภท การเคลือบผิว ดีบุก

รหัสสินค้า
CS1S1020
CS1S1225
CS1S1230
CS1S1235
CS1S1642
CS1S1655
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,245.24

OKZ END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 201008 ถึง 186510

฿ 2,054.00

END MILL 1 ชิ้น 46 วัน 2511010 ถึง 237312

฿ 3,026.44

OKZ END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3012012-287512

฿ 3,734.00

OKZ END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3512014 ถึง 347012

฿ 4,885.00

END MILL 1 ชิ้น 46 วัน 4213018 ถึง 407016

฿ 6,919.00

END MILL 1 ชิ้น 46 วัน 5515024 ถึง 537016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก