(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับเจาะรู สลักแบบเรียว ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
TPR010 |
TPR012 |
TPR015 |
TPR020 |
TPR025 |
TPR030 |
TPR050 |
TPR060 |
TPR070 |
TPR080 |
TPR090 |
TPR100 |
TPR110 |
TPR120 |
TPR130 |
TPR140 |
TPR150 |
TPR160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายกว้าง | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 28 | 1.46 | 4 | 46 | 5 | 1.5 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 32 | 1.74 | 4 | 50 | 5 | 2 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 37 | 2.14 | 4 | 57 | 5 | 2.5 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 48 | 2.86 | 4 | 68 | 5 | 3 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.5 | 48 | 3.36 | 4 | 68 | 5 | 3 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 63 | 4.16 | 6 | 85 | 5 | 4 | ||
฿ 1,344.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 83 | 6.56 | 6 | 110 | 5 | 6 | ||
฿ 1,494.00 | REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 105 | 8 | 6 | 135 | 5 | 8 | ||
฿ 1,584.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 117 | 9.24 | 6 | 152 | 5 | 8 | ||
฿ 2,330.00 | REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 145 | 10.8 | 6 | 180 | 5 | 10 | ||
฿ 3,495.00 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 155 | 12 | 6 | 190 | 5 | 12 | ||
฿ 3,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 13.4 | 8 | 215 | 5 | 12 | ||
฿ 4,510.00 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 175 | 14.3 | 8 | 215 | 10 | 12 | ||
฿ 5,227.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 190 | 15.6 | 8 | 230 | 10 | 14 | ||
฿ 5,794.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 | 210 | 17 | 8 | 255 | 10 | 14 | ||
฿ 7,975.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 210 | 18 | 8 | 255 | 10 | 16 | ||
฿ 8,124.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 220 | 19.2 | 8 | 270 | 10 | 18 | ||
฿ 9,169.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 230 | 20.4 | 8 | 280 | 10 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 1/50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง