(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ใบมีดลบคม สั้น ชนิดก้านตรง ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
SPCR030 |
SPCR050 |
SPCR060 |
SPCR070 |
SPCR080 |
SPCR100 |
SPCR120 |
SPCR130 |
SPCR200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 777.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 867.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 897.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,045.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,614.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 12 | 44 | 6 | 151 | 10 | 60 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,702.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 13 | 44 | 6 | 151 | 10 | 60 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,794.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 60 | 8 | 195 | 16 | 65 | +0.008 to +0.017 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 0.03/100 |
มุม บิด | 20° L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง