1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีมเมอร์เกลียวสั้นคาร์ไบด์ CHRS

OKZ REAMER

รีมเมอร์เกลียวสั้นคาร์ไบด์ CHRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,360.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ตัน คาร์ไบด์ ขดลวด ดอกรีมเมอร์ (CHR/CHRM) ชนิดสั้น

รหัสสินค้า
CHRS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,360.27

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) 10 ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า
ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) 35 การเคลือบผิว Y/N NA รูปทรงร่อง เป็นลาน
ใบมีดฐาน Y/N NA จำนวนขลุ่ย NT 4 ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) 1
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 90 เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) 10 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 30° รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง +0.006 to +0.012
มุม บิด 30° L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHRS100 ในชุด รีมเมอร์เกลียวสั้นคาร์ไบด์ CHRS