1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกรีมเมอร์ ร์ ขดลวด คาร์ไบด์ CHR

REAMER

ดอกรีมเมอร์ ร์ ขดลวด คาร์ไบด์ CHR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,269.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ตัน คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้ รูปทรง เป็นแรงบิดด้านซ้ายเพื่อให้มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่มีรอยบาก (ร่อง กุญแจ ฯลฯ)

รหัสสินค้า
CHR080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,269.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) 8 ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า
ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) 26 การเคลือบผิว Y/N NA รูปทรงร่อง เป็นลาน
ใบมีดฐาน Y/N NA จำนวนขลุ่ย NT 4 ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) 85
ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) 1 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 125 เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) 6
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 30°
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง +0.006 to +0.012 มุม บิด 30° L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHR080 ในชุด ดอกรีมเมอร์ ร์ ขดลวด คาร์ไบด์ CHR