1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CERS ดอกรีมเมอร์ ร์ สั้นพร้อม ฟัน คาร์ไบด์

CERS ดอกรีมเมอร์ ร์ สั้นพร้อม ฟัน คาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ตัน ดอกรีมเมอร์ ร์ ปลาย ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ (CER/CERM) ชนิดสั้น

รหัสสินค้า
CERS030
CERS035
CERS050
CERS060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)

฿ 1,092.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 36150.2454

฿ 1,317.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 3.56150.2454

฿ 1,149.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 510200.25506

฿ 1,372.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 612250.25608

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง เกลียว ใบมีดฐาน Y/N ที่มีจำหน่าย จำนวนขลุ่ย NT 4
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 45°
มุม บิด 30° R