1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

BCHR คาร์ไบด์ เฮลิคอล ดอกรีมเมอร์ เมอร์ (ชนิดก้านตรง)

BCHR คาร์ไบด์ เฮลิคอล ดอกรีมเมอร์ เมอร์ (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,949.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย ประเภทการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ส สเปค ชนิดก้านตรง คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้ รูปทรง เป็นแรงบิดด้านซ้ายเพื่อให้มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่มีรอยบาก (ร่อง กุญแจ ฯลฯ)

รหัสสินค้า
BCHR125
BCHR130
BCHR135
BCHR140
BCHR145
BCHR150
BCHR155
BCHR160
BCHR165
BCHR170
BCHR175
BCHR180
BCHR185
BCHR190
BCHR195
BCHR200
BCHR205
BCHR210
BCHR215
BCHR220
BCHR225
BCHR230
BCHR235
BCHR240
BCHR245
BCHR250
BCHR255
BCHR260
BCHR265
BCHR270
BCHR275
BCHR280
BCHR285
BCHR290
BCHR295
BCHR300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย NT ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาว คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 4,949.47

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 12.53641101.31651226+0.007 to +0.015

฿ 4,949.47

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 133641101.31651226+0.007 to +0.015

฿ 5,065.57

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 13.53641151.31701626+0.007 to +0.015

฿ 5,065.57

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 143641151.51701626+0.007 to +0.015

฿ 5,500.96

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 14.53641201.51801626+0.007 to +0.015

฿ 5,500.96

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 153641201.51801626+0.007 to +0.015

฿ 5,617.06

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 15.53741251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,617.06

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 163741251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,820.24

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 16.53761251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,820.24

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 173761251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,965.37

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 17.53761301.51952027+0.007 to +0.015

฿ 5,965.37

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 183761301.51952027+0.007 to +0.015

฿ 6,226.60

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 18.53761301.51952027+0.008 to +0.017

฿ 6,226.60

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 193761301.51952027+0.008 to +0.017

฿ 6,429.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 19.53761401.52052027+0.008 to +0.017

฿ 6,429.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 203761401.52052027+0.008 to +0.017

฿ 6,720.04

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 20.54161501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,720.04

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 214161501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 21.54161501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 224161501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 7,300.55

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 22.54161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,300.55

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 234161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,968.14

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 23.54161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,503.73

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 244161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 8,664.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 24.54161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 8,548.66

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 254161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,390.41

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 25.54161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,013.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 264161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 10,087.02

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 26.54161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,941.89

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 274161601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 12,409.08

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 27.54681601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 11,799.54

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 284681601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 28.54681601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 12,612.26

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 294681601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 29.54681601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 304681601.52403236+0.008 to +0.017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง เป็นลาน ใบมีดฐาน Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 30° มุม บิด 30° L