1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ทรงเรียว อร์สเท ก้าน)

รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ทรงเรียว อร์สเท ก้าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการบัดกรีปลายมอร์สเรียวสเปค คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้

รหัสสินค้า
BCCRT125
BCCRT130
BCCRT135
BCCRT140
BCCRT145
BCCRT150
BCCRT155
BCCRT160
BCCRT165
BCCRT170
BCCRT175
BCCRT180
BCCRT185
BCCRT190
BCCRT195
BCCRT200
BCCRT205
BCCRT210
BCCRT215
BCCRT220
BCCRT225
BCCRT230
BCCRT235
BCCRT240
BCCRT245
BCCRT250
BCCRT255
BCCRT260
BCCRT265
BCCRT270
BCCRT275
BCCRT280
BCCRT285
BCCRT290
BCCRT295
BCCRT300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย NT ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ก้าน ความยาว คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 5,442.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 12.53661131.3180MT126+0.007 to +0.015

฿ 5,180.00

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 133681131.3180MT126+0.007 to +0.015

฿ 5,588.03

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 13.53681131.3180MT126+0.007 to +0.015

฿ 5,588.03

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 143681131.5180MT126+0.007 to +0.015

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 14.53681181.5200MT226+0.007 to +0.015

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 153681181.5200MT226+0.007 to +0.015

฿ 6,197.58

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 15.53781231.5205MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,197.58

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 163781231.5205MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 16.53781231.5205MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 173781231.5205MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 17.53781281.5210MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 183781281.5210MT227+0.007 to +0.015

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 18.53781281.5210MT227+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 193781281.5210MT227+0.008 to +0.017

฿ 7,068.35

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 19.53781381.5220MT227+0.008 to +0.017

฿ 7,068.35

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 203781381.5220MT227+0.008 to +0.017

฿ 7,387.63

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 20.54181481.5230MT231+0.008 to +0.017

฿ 7,387.63

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 214181481.5230MT231+0.008 to +0.017

฿ 7,561.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 21.54181481.5230MT231+0.008 to +0.017

฿ 7,561.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 224181481.5230MT231+0.008 to +0.017

฿ 8,026.20

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 22.54181581.5240MT231+0.008 to +0.017

฿ 8,026.20

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 234181581.5240MT231+0.008 to +0.017

฿ 8,780.86

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 23.54181491.5250MT331+0.008 to +0.017

฿ 8,258.40

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 244181491.5250MT331+0.008 to +0.017

฿ 9,535.53

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 24.54181541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 9,419.43

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 254181541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 10,348.25

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 25.541101541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 9,912.87

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2641101541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 11,102.92

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 26.541101541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 10,928.77

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2741101541.5255MT331+0.008 to +0.017

฿ 13,657.19

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 27.546101591.5260MT336+0.008 to +0.017

฿ 12,989.60

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2846101591.5260MT336+0.008 to +0.017

฿ 14,411.86

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 28.546101591.5260MT336+0.008 to +0.017

฿ 13,889.39

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2946101591.5260MT336+0.008 to +0.017

฿ 14,411.86

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 29.546101591.5260MT336+0.008 to +0.017

฿ 14,411.86

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 3046101591.5260MT336+0.008 to +0.017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ก้าน ทรงเรียว มอร์ส วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง แบบตรง ใบมีดฐาน Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 30°