1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รีมเมอร์ ดอกรีมเมอร์ พร้อม ฟัน คาร์ไบด์ (ชนิดก้านตรง)

รีมเมอร์ ดอกรีมเมอร์ พร้อม ฟัน คาร์ไบด์ (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,649.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย ประเภทการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ส สเปค ชนิดก้านตรง ดอกรีมเมอร์ อร์สำหรับรูตันทั้งหมดที่สามารถประมวลผล พื้นผิว ด้านล่างได้อย่างหมดจด ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน

รหัสสินค้า
BCER125
BCER130
BCER135
BCER140
BCER145
BCER150
BCER155
BCER160
BCER165
BCER170
BCER175
BCER180
BCER185
BCER190
BCER195
BCER200
BCER205
BCER210
BCER215
BCER220
BCER225
BCER230
BCER235
BCER240
BCER245
BCER250
BCER255
BCER260
BCER265
BCER270
BCER275
BCER280
BCER285
BCER290
BCER295
BCER300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย NT ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาว คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 5,442.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 12.53641100.31651226ø 6.0+0.007 to +0.015

฿ 5,442.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 133641100.31651226ø 6.0+0.007 to +0.015

฿ 5,588.03

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 13.53641150.31701626ø 7.0+0.007 to +0.015

฿ 4,649.84

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 143641150.31701626ø 7.0+0.007 to +0.015

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 14.53641200.31801626ø 7.0+0.007 to +0.015

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 153641200.31801626ø 7.0+0.007 to +0.015

฿ 6,197.58

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 15.53741250.31851627ø 8.0+0.007 to +0.015

฿ 5,909.00

REAMER 1 ชิ้น 47 วัน 163741250.31851627ø 8.0+0.007 to +0.015

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 16.53761250.41851627ø 8.0+0.007 to +0.015

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 173761250.41851627ø 8.0+0.007 to +0.015

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 17.53761300.41952027ø 9.0+0.007 to +0.015

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 183761300.41952027ø 9.0+0.007 to +0.015

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 18.53761300.41952027ø 9.0+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 193761300.41952027ø 9.0+0.008 to +0.017

฿ 7,068.35

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 19.53761400.42052027ø 10.0+0.008 to +0.017

฿ 7,387.63

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 203761400.42052027ø 10.0+0.008 to +0.017

฿ 7,735.94

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 20.54161500.42152031ø 10.0+0.008 to +0.017

฿ 7,735.94

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 214161500.42152031ø 10.0+0.008 to +0.017

฿ 7,881.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 21.54161500.42152031ø 11.0+0.008 to +0.017

฿ 7,881.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 224161500.42152031ø 11.0+0.008 to +0.017

฿ 8,374.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 22.54161600.42302531ø 11.0+0.008 to +0.017

฿ 8,374.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 234161600.42302531ø 11.0+0.008 to +0.017

฿ 9,187.22

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 23.54161600.42302531ø 12.0+0.008 to +0.017

฿ 8,606.71

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 244161600.42302531ø 12.0+0.008 to +0.017

฿ 9,970.92

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 24.54161600.42302531ø 12.0+0.008 to +0.017

฿ 9,825.79

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 254161600.42302531ø 12.0+0.008 to +0.017

฿ 11,248.05

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 25.54161600.42302531ø 13.0+0.008 to +0.017

฿ 10,812.67

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 264161600.42302531ø 13.0+0.008 to +0.017

฿ 12,089.80

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 26.54161600.42302531ø 13.0+0.008 to +0.017

฿ 11,944.67

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 274161600.42302531ø 13.0+0.008 to +0.017

฿ 14,905.29

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 27.54681600.42403236ø 14.0+0.008 to +0.017

฿ 14,179.65

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 284681600.42403236ø 14.0+0.008 to +0.017

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 28.54681600.42403236ø 14.0+0.008 to +0.017

฿ 15,137.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 294681600.42403236ø 14.0+0.008 to +0.017

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 29.54681600.42403236ø 15.0+0.008 to +0.017

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 304681600.42403236ø 15.0+0.008 to +0.017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง เกลียว ใบมีดฐาน Y/N ที่มีจำหน่าย ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 45° มุม บิด 30° R