(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง) ทางเลือกที่หลากหลายของ เหล็กฉาก ปลาย (60°, 90°, 120°) สำหรับการจัดกึ่งกลาง (การวางตำแหน่ง และการทำแชมเฟอร์) ก่อนการเจาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน) D (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 11 | 45 | 3 | 60 | ||
฿ 539.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 11 | 45 | 3 | 90 | ||
฿ 539.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 22 วัน | 3 | 11 | 45 | 3 | 120 | ||
฿ 567.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 54 | 4 | 60 | ||
฿ 567.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 4 | 11 | 54 | 4 | 90 | ||
฿ 567.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 54 | 4 | 120 | ||
฿ 657.00 | OKZ HS DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | 61 | 5 | 60 | ||
฿ 657.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 13 | 61 | 5 | 90 | ||
฿ 657.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 61 | 5 | 120 | ||
฿ 717.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 65 | 6 | 60 | ||
฿ 717.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 6 | 15 | 65 | 6 | 90 | ||
฿ 717.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 65 | 6 | 120 | ||
฿ 955.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 78 | 8 | 60 | ||
฿ 955.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 20 | 78 | 8 | 90 | ||
฿ 955.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 78 | 8 | 120 | ||
฿ 1,225.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 88 | 10 | 60 | ||
฿ 1,225.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 24 | 88 | 10 | 90 | ||
฿ 1,225.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 88 | 10 | 120 | ||
฿ 1,702.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 12 | 29 | 101 | 12 | 90 | ||
฿ 1,942.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 32 | 106 | 14 | 90 | ||
฿ 1,942.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 32 | 106 | 14 | 120 | ||
฿ 2,270.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 37 | 114 | 16 | 60 | ||
฿ 2,270.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 37 | 114 | 16 | 90 | ||
฿ 2,270.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 37 | 114 | 16 | 120 | ||
฿ 3,107.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 44 | 130 | 20 | 60 | ||
฿ 3,107.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 44 | 130 | 20 | 90 | ||
฿ 3,107.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 44 | 130 | 20 | 120 | ||
฿ 5,167.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 25 | 52 | 150 | 25 | 60 | ||
฿ 5,167.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 52 | 150 | 25 | 90 | ||
฿ 5,167.00 | HS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 52 | 150 | 25 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง