(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลของการ การเคลือบผิว แข็ง OK ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงได้ด้วยความเร็วสูงถึง 65 HRC
รหัสสินค้า |
---|
SBE3H060 |
SBE3H080 |
SBE3H100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,345.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 80 | 6 | 6 | ||
฿ 3,419.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 90 | 8 | 8 | ||
฿ 4,014.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 100 | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เคลือบ OK-H (แข็ง) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.03 ถึง -0.01 |
มุม บิด | 45°R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง