(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

SBD2 Ball End Mill, 2-Flute, Non-Coated

SBD2 Ball End Mill, 2-Flute, Non-Coated

Ball end mill with standard radius accuracy of ±10 μm supporting a wide range of materials machining.

Part Number
SBD2010
SBD2015
SBD2020
SBD2030
SBD2040
SBD2050
SBD2060
SBD2070
SBD2080
SBD2100
SBD2120
SBD2160
SBD2200
SBD2250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)
3 Day(s) 0.526041
3 Day(s) 0.7536041.5
3 Day(s) 167062
3 Day(s) 1.587063
Same day 287064
3 Day(s) 2.5128065
3 Day(s) 3128066
6 Day(s) or more 3.5139087
3 Day(s) 4149088
3 Day(s) 5181001010
3 Day(s) 6221101212
6 Day(s) or more 8301401616
3 Day(s) 10381602020
6 Day(s) or more 12.5551802525

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated R Precision(μm) -10~+10 Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01 Torsional Angle 30°R