(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ใบมีดลบคม แรงบิดสูงที่ช่วยลดความต้านทานการตัดทำให้เกิด พื้นผิว สำเร็จรูปที่มี แบบเอียงได้ ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SPSEE4A030 |
SPSEE4A040 |
SPSEE4A050 |
SPSEE4A060 |
SPSEE4A080 |
SPSEE4A100 |
SPSEE4A120 |
SPSEE4A140 |
SPSEE4A160 |
SPSEE4A180 |
SPSEE4A200 |
SPSEE4A220 |
SPSEE4A250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 980.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 1,064.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,092.00 ฿ 624.08 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,484.00 ฿ 838.01 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 2,044.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 2,772.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 4,004.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 34 | 12 | 90 | ||
฿ 5,237.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 7,252.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 8,624.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 | ||
฿ 13,413.46 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 46 | 20 | 120 | ||
฿ 15,096.95 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง