(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อเนกประสงค์ 3 ร่อง>
รหัสสินค้า |
---|
SPSEE3A030 |
SPSEE3A040 |
SPSEE3A050 |
SPSEE3A060 |
SPSEE3A100 |
SPSEE3A120 |
SPSEE3A140 |
SPSEE3A160 |
SPSEE3A180 |
SPSEE3A200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,019.47 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 1,047.02 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 1,164.60 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,093.46 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 2,180.50 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 2,935.17 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 4,212.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 34 | 12 | 90 | ||
฿ 5,489.43 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 7,579.29 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 9,001.55 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง