1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPSED2A SP ซีรีส์ดอกเอ็นมิลทรง ดอกกัดฉาก เคลือบ 2 ร่อง OK

SPSED2A SP ซีรีส์ดอกเอ็นมิลทรง ดอกกัดฉาก เคลือบ 2 ร่อง OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 392.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2 ร่อง>

รหัสสินค้า
SPSED2A010
SPSED2A015
SPSED2A020
SPSED2A025
SPSED2A030
SPSED2A040
SPSED2A050
SPSED2A060
SPSED2A080
SPSED2A100
SPSED2A120
SPSED2A140
SPSED2A150
SPSED2A160
SPSED2A180
SPSED2A200
SPSED2A220
SPSED2A250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 392.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5445

฿ 392.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54445

฿ 392.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 26445

฿ 392.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 2.58445

฿ 532.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 310645

฿ 560.00

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 412645

฿ 589.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 515650

฿ 589.00

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 615650

฿ 1,037.00

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 818860

฿ 1,457.00

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10221070

฿ 1,820.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 12251275

฿ 4,620.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14321690

฿ 4,620.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15321690

฿ 4,929.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16321690

฿ 8,317.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 184020105

฿ 8,317.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204020105

฿ 12,572.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 224020120

฿ 14,169.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 254525120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว ตกลงเคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)