(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านยาว ที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็งได้ถึง 65 HRC เนื่องจากการ การเคลือบผิว แข็งแบบ OK
รหัสสินค้า |
---|
SHE6LH060 |
SHE6LH080 |
SHE6LH100 |
SHE6LH120 |
SHE6LH160 |
SHE6LH200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,167.37 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 6 | 80 | ||
฿ 4,473.53 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 | 8 | 90 | ||
฿ 5,808.72 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 10 | 100 | ||
฿ 8,159.80 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 30 | 12 | 110 | ||
฿ 15,387.21 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 40 | 16 | 140 | ||
฿ 25,168.88 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 45 | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เคลือบ OK-H (แข็ง) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง