(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การออกแบบ ขั้น ย้อนกลับช่วยลดการรบกวนของ ก้าน เมื่อดำเนินการประมวลผลกระเป๋า แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
SEE4TLA070 |
SEE4TLA090 |
SEE4TLA110 |
SEE4TLA140 |
SEE4TLA180 |
SEE4TLA220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,805.94 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 12 | 6 | 80 | ||
฿ 4,792.82 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 15 | 8 | 90 | ||
฿ 6,708.51 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 18 | 10 | 100 | ||
฿ 12,774.89 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 20 | 12 | 110 | ||
฿ 20,815.02 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 28 | 16 | 140 | ||
฿ 38,694.86 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 32 | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง