1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SEE4TL ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix แบบย้อนกลับ, 4 ร่อง ฟันเลื่อย, ไม่เคลือบ

SEE4TL ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix แบบย้อนกลับ, 4 ร่อง ฟันเลื่อย, ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,180.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ก้าน ดอกเอ็นมิลล์ สูงด้ามบางทำจากซีเมนต์ คาร์ไบด์ 4 ฟัน
ทนทานต่อการบิ่นและใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
การออกแบบ ก้าน ที่เพรียวบางช่วยให้สามารถปรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมาได้ ยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
SEE4TL050
SEE4TL070
SEE4TL090
SEE4TL110
SEE4TL140
SEE4TL180
SEE4TL220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,180.50

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 58470

฿ 2,557.83

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 712680

฿ 3,776.91

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 915890

฿ 4,937.94

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 111810100

฿ 8,537.13

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 142012110

฿ 14,429.36

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 182816140

฿ 24,646.41

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 223220150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)