1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix ยาว SEE4L, 4 ร่อง ฟันเลื่อย, ไม่เคลือบ

ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix ยาว SEE4L, 4 ร่อง ฟันเลื่อย, ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,064.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่องเกลียวสูงของ ใบมีดลบคม ยาวช่วยให้สามารถกัดด้านข้างและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนลึกได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
SEE4L030
SEE4L040
SEE4L050
SEE4L060
SEE4L080
SEE4L100
SEE4L120
SEE4L160
SEE4L200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,064.40

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 315670

฿ 2,093.42

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 420670

฿ 2,151.47

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 525680

฿ 2,180.50

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 630680

฿ 2,819.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 836890

฿ 4,154.25

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 104510100

฿ 4,686.69

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125012110

฿ 8,542.22

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 166416140

฿ 13,110.17

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 208020150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)