(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบ OK 4 ร่อง พร้อมร่องกึ่งยาวซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานในงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึกขึ้นเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
SED4MA030 |
SED4MA040 |
SED4MA050 |
SED4MA060 |
SED4MA080 |
SED4MA100 |
SED4MA120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,429.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 1,457.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 6 | 45 | ||
฿ 1,624.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 50 | ||
฿ 1,652.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 6 | 50 | ||
฿ 2,240.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 60 | ||
฿ 3,024.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 70 | ||
฿ 4,257.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง