(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
4 ร่อง>
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,425.83 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | ||
฿ 1,541.93 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 1,977.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 1,570.96 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 2,035.37 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.5 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 1,745.11 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,735.11 ฿ 1,182.13 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,774.14 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 2,051.82 ฿ 1,386.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 18 | 8 | 60 | ||
฿ 2,151.47 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 18 | 8 | 60 | ||
฿ 2,761.01 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.5 | 18 | 8 | 60 | ||
฿ 2,383.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 18 | 8 | 60 | ||
฿ 3,515.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 2,843.59 ฿ 1,874.21 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 3,893.02 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.5 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 2,632.45 ฿ 1,623.17 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 4,937.94 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10.5 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 4,531.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 5,170.15 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11.5 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 4,475.08 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 7,405.13 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 | 12 | 90 | ||
฿ 8,043.70 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 25 | 12 | 90 | ||
฿ 8,682.26 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 32 | 16 | 90 | ||
฿ 8,362.98 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
฿ 13,471.51 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 13,790.79 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 14,748.64 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 13,790.79 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 16,664.34 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 40 | 20 | 120 | ||
฿ 23,369.28 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 45 | 25 | 120 | ||
฿ 31,032.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 55 | 32 | 130 | ||
฿ 30,074.22 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 55 | 32 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง