(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SED2L ดอกกัดฉาก ยาว 2 ร่อง ชนิดไม่เคลือบ
· ชนิดยาวช่วยให้สามารถกัดโพรงลึกได้
· มุมเอียงของฟันเกลียว แหลมคม (45 ถึง 60°)
รหัสสินค้า |
---|
SED2L030 |
SED2L040 |
SED2L050 |
SED2L060 |
SED2L080 |
SED2L100 |
SED2L120 |
SED2L140 |
SED2L160 |
SED2L200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,737.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 70 | ||
฿ 1,764.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 6 | 70 | ||
฿ 1,820.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 6 | 80 | ||
฿ 1,849.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 6 | 80 | ||
฿ 2,409.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 36 | 8 | 90 | ||
฿ 3,584.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
฿ 4,937.94 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
฿ 7,985.65 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 56 | 16 | 140 | ||
฿ 8,537.13 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
฿ 14,072.11 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 80 | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม คอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง