(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลการป้องกันการเชื่อมของการ การเคลือบผิว DLC บริสุทธิ์ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
รหัสสินค้า |
---|
SAD2D010 |
SAD2D015 |
SAD2D020 |
SAD2D030 |
SAD2D040 |
SAD2D050 |
SAD2D060 |
SAD2D080 |
SAD2D100 |
SAD2D120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,629.01 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 3 | 4 | 45 | ||
฿ 1,629.01 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | ||
฿ 1,512.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | ||
฿ 1,832.19 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 1,861.22 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
฿ 2,209.53 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 2,267.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 18 | 6 | 50 | ||
฿ 2,744.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 60 | ||
฿ 3,834.97 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 10 | 70 | ||
฿ 5,170.15 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 32 | 12 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง