1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BPD4U ดอกกัด ดอกกัดฉาก ยาวพิเศษ 4 ร่อง ไม่เคลือบ

BPD4U ดอกกัด ดอกกัดฉาก ยาวพิเศษ 4 ร่อง ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,063.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย อนุภาค (Z-10) ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ จนถึง เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
BPD4U200F
BPD4U250F
BPD4U300F
BPD4U350F
BPD4U400F
BPD4U450F
BPD4U500F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 17,063.44

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 208525185

฿ 21,373.76

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 2510032215

฿ 25,843.72

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 3011532230

฿ 31,005.47

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 3511532230

฿ 36,126.35

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 4012532240

฿ 45,586.06

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 4512542240

฿ 59,680.47

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 5015042265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ส แบบเหลี่ยม คอยาว
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม เครื่องบิน C
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)