(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย อนุภาค (Z-10) ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ จนถึง เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
BPD4L200F |
BPD4L250F |
BPD4L300F |
BPD4L320F |
BPD4L350F |
BPD4L400F |
BPD4L450F |
BPD4L500F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,407.23 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 55 | 20 | 140 | ||
฿ 15,493.63 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 70 | 25 | 170 | ||
฿ 18,713.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 85 | 32 | 200 | ||
฿ 19,910.38 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 85 | 32 | 200 | ||
฿ 22,491.25 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 85 | 32 | 200 | ||
฿ 27,200.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 100 | 32 | 215 | ||
฿ 33,027.59 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | 100 | 42 | 215 | ||
฿ 39,652.71 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 125 | 42 | 240 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม คอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง