(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย อนุภาค (Z-10) ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ จนถึง เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
BED2F200 |
BED2F220 |
BED2F250 |
BED2F280 |
BED2F300 |
BED2F320 |
BED2F350 |
BED2F400 |
BED2F450 |
BED2F500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,098.97 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 32 | 20 | 115 | ||
฿ 6,128.00 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 32 | 20 | 115 | ||
฿ 7,579.29 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 40 | 25 | 140 | ||
฿ 8,159.80 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 28 | 40 | 25 | 140 | ||
฿ 9,117.65 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 50 | 32 | 150 | ||
฿ 9,727.19 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 50 | 32 | 150 | ||
฿ 10,975.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 50 | 32 | 150 | ||
฿ 13,239.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 50 | 32 | 150 | ||
฿ 16,083.82 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | 63 | 42 | 160 | ||
฿ 17,389.98 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 63 | 42 | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง