(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัตถุ จำเป็นสำหรับไซต์งานเข็มทิศสามารถ ละเอียด พร้อม สปริง สะดวกสำหรับการขีดเขียนวงกลมและส่วนโค้งจากการถ่ายโอนการวัด มิติ
[คุณสมบัติ]
· ปลาย ชุบแข็ง
·เปิดและปิด สกรู ติดกับขาเพื่อให้เปิดและปิดได้ง่ายรวมถึงการ ละเอียด
·เปิดใช้งานการขีดเขียนแม้บน เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับส่วนโค้งแบบวงกลมการขีดเขียนโดย แบบกลม และการแบ่งส่วนที่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
SD-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 750.00 ฿ 504.98 | SCRIBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็มทิศ | แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด | รายการเดี่ยว | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่กำหนด(มิลลิเมตร) | 200 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 200 (จากศูนย์กลางของส่วนหลักไปส่วน ปลาย) | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 |
มวล(ก.) | 120 | ใช้ | ส่วนโค้ง แบบกลม เหล็กขีด กลม และงานหารเท่ากัน | คุณสมบัติ | · ปลาย แข็ง· สกรู เปิดและปิดที่แนบมากับขาเพื่อการเปิดและปิดที่ง่ายดายรวมถึงการ ละเอียด แต่งอย่างละเอียด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-200 ในชุด เข็มทิศกับ สปริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง