(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตาชั่งสปริงแบบตรงที่สเกลอ่านค่าได้ง่าย และมีสกรูปรับศูนย์ที่สามารถยึดจับได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีพื้นผิวแบนราบ สเกลและดัชนีจึงตรงกันพอดี
· ตัวสินค้าหลัก/แผ่นสเกล: อะลูมิเนียม, มือจับ/ตะขอ: เหล็ก
· สกรูสำหรับปรับ/ขอบปลายสเกล: เรซิ่น ABS (74451, 52, 53, 59, 93, 60, 99)
·สกรูสำหรับปรับ/ขอบปลายสเกล: สังกะสีหล่อขึ้นรูป (74461, 87, 88)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชั่งน้ำหนัก เช่น พัสดุ / ใช้ในโรงงาน / งานศิลปะ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
74451 |
74452 |
74459 |
74461 |
74487 |
74488 |
74493 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | จำนวนช่วงของ สเกลวัด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ใช้งาน (1/2 หรือน้อยกว่าความจุ) (ก.) | ความเผื่อ ใช้งาน (1/2 หรือมากกว่าของความจุ) (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.21 | SWS SCALE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 500 | 5 | 96 | 290×30×25 | ±5 | ±10 | ||
฿ 668.21 ฿ 370.05 | SCALE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 10 | 96 | 290×30×25 | ±10 | ±20 | ||
฿ 743.28 | SWS SCALE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5000 | 50 | 96 | 290×30×25 | ±50 | ±100 | ||
฿ 1,786.79 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20000 | 200 | 98 | 410×45×35 | ±200 | ±400 | ||
฿ 2,027.22 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30000 | 500 | 60 | 410×45×35 | ±500 | ±1000 | ||
฿ 5,310.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50000 | 500 | 96 | 410×45×35 | ±500 | ±1000 | ||
฿ 9,999.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8000 | 100 | 80 | 290×30×25 | ±100 | ±200 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง