1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวอร์เนีย, คาลิเปอร์ดิจิทัลทำจากคาร์บอนไฟเบอร์

MEASURING TOOL

เวอร์เนีย, คาลิเปอร์ดิจิทัลทำจากคาร์บอนไฟเบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 962.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้สำหรับการวัดมิติต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจากดิจิตอล คาร์บอน ไฟเบอร์ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมและไม่เป็นรอย
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติซึ่งจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 นาทีในสถานะไม่ทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การวัดความลึก (150 มม.) และการวัดแบบ ขั้น

รหัสสินค้า
19979
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 962.82

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คาลิเปอร์ มาตรฐาน วิธีการแสดงผล ดิจิทัล ความยาวการวัดสูงสุด (การเลือกช่วง(มิลลิเมตร) 101 ถึง 150
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่มี เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี ไม่มี มี / ไม่มี แถบความลึก มี
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มี ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0.1 to 150 การสอบเทียบ ไม่รองรับการใช้งาน
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) การวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. : ±0.3/ การวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน : ±0.5 ความแม่นยำในการทำซ้ำ(มิลลิเมตร) 0.1 อุณหภูมิใช้งาน(°C) 0–40
อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -10 – 60 การเก็บรักษาความชื้น 80% หรือน้อยกว่า ค่า อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.1
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง : พลาสติก คาร์บอน คอมโพสิต, จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล : เรซิ่น ABS พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 (รวม ถ่าน สำหรับการตรวจสอบ) อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี
มวล(ก.) 56 คุณสมบัติ ● การเลื่อนยูนิตจะทำให้ยูนิตเริ่มทำงานแม้ว่าจะไม่ได้ กดอัด สวิตช์ เปิด/ปิดก็ตาม ● หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติ ● ด้วย ฟังก์ชั่น การตั้งค่าเป็นศูนย์เพื่อให้สามารถวัดค่าสัมพัทธ์และการวัดโดยตรง การใช้งาน ● สำหรับการวัด OD, ID , ขั้น และความลึก ● สำหรับการวัดแบบสัมพัทธ์และการวัดทางอ้อม