1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายพร้อมไฟ (กำลังขยาย: x3 หรือ x10)

MICROSCOPE

แว่นขยายพร้อมไฟ (กำลังขยาย: x3 หรือ x10)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 852.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แว่นขยายที่ขยายความสว่างแม้ในที่มืด
[คุณสมบัติ]
มาพร้อมกับไฟ เพื่อความสว่างให้กับสถานที่ที่มีแสงไม่ดี
· เลนส์ สองตัว: เลนส์ ด้านในที่เป็นพลาสติกและ เลนส์ ด้านนอกที่เป็นแก้ว (E-3)
· เลนส์ แก้ว (E)
· ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตตราประทับอั ญมณี ภายในนาฬิกา และอื่น ๆ
·มีประโยชน์สำหรับการอ่านงานพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์พจนานุกรม ฯลฯ

รหัสสินค้า
75708
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 852.57

MICROSCOPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ loupe มือถือ การขยาย(x) 10 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
มี/ไม่มีสเกลวัด NA ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) ø 28 มวล(ก.) 95
วัสดุ ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS,เลนส์ ด้านใน: พลาสติก,เลนส์ ด้านนอก: กระจก พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน C x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ขนาด(มิลลิเมตร) 180×53×48
การใช้งาน สังเกตตราประทับ อัญมณี ภายในนาฬิกา ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 75708 ในชุด แว่นขยายพร้อมไฟ (กำลังขยาย: x3 หรือ x10)