(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการวัดอุณหภูมิใน น้ำมัน และ วัสดุ อาหาร
[คุณสมบัติ]
·ใช้โดยการ เปิด/ปิด สวิตช์ในการวัดอุณหภูมิ
· เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ มีความยาวมากจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
·โครงสร้าง ป้องกันน้ำ
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -30 to 250 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | 0-100: ±1/อย่างอื่น: ±2 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านอัลคาไลน์ LR44: 1 ชิ้น | มวล(ก.) | 21 (รวม ฝาครอบ และ ถ่าน) |
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 213×25×15 | วัสดุ | ฝาครอบ จอแสดงผล : เรซิ่น ABS / ส่วน เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ : สแตนเลส | เสริม | สวิตช์ ON/OFF ช่วยให้การวัดอุณหภูมิ ● ส่วน เครื่องตรวจจับอุณหภูมิตรวจจับระยะกว้างช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ● โครงสร้าง ป้องกันน้ำ |
การใช้งาน | ฝาครอบ แบตเตอรี่ (1 ชิ้น) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ | 4 หลักความสูง ตัวอักษร : 11 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง