(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัดอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกันและเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการด้านสุขภาพและ ประหยัดพลังงาน
·มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ รุ่น ใหญ่พร้อมจอแสดงผลที่มองเห็นได้ง่ายไปจนถึงขนาดกะทัดรัดที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
70494 |
70495 |
70496 |
70497 |
70498 |
70499 |
72591 |
72605 |
72669 |
72691 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ช่วงความชื้นที่วัดได้ (% RH) | ชนิด | สี | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 764.00 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | แบบ 15 ซม | ฟ้าอ่อน | - | 180 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 764.00 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | แบบ 15 ซม | แสงสีเทา | - | 180 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 480.28 | SWS1 THERMOHYGROMETER | 1 ชิ้น | 1 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | ชนิด 10 ซม | ฟ้าอ่อน | φ120× 33 | 95 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 514.38 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | 6 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | แบบกลม | แสงสีเทา | φ120× 33 | 95 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | - | ||
฿ 619.00 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | ชนิด 6.5 ซม | ฟ้าอ่อน | - | 50 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 481.85 | SWS THERMOMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | ชนิด 6.5 ซม | แสงสีเทา | - | 50 | ตัวเครื่อง , ฝาครอบแผ่นสเกล : โพลีสไตรีน เรซิ่น , แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 800.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 100 | แบบ 15 ซม | - | ø156×30 | 140 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 800.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 0 ถึง 100 | แบบ 15 ซม | - | ø156×30 | 140 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 400.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -24 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | ชนิด 6.5 ซม | - | ø71×21 | 30 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน | ||
฿ 490.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | -30 ถึง 50 | 10 ถึง 90 | ชนิด 10 ซม | - | ø106×30 | 70 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | NA | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | -20 ถึง 40:± 2 / อื่น ๆ:± 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ความชื้น) | 35-75% ± 5% / มิฉะนั้น± 10% | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 | 1 สเกลวัด: ความชื้น(%) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง