(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โวลต์มิเตอร์ DC ที่เชื่อถือได้สูงผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า โวลต์มิเตอร์ มาตรฐาน DIN 72 x 36 (มม.) (P72V) มาตรฐาน DIN 96 x 48 (มม.) โวลต์มิเตอร์ (P96V) 2,000 count DPM ( แอมป์มิเตอร์ P72V) 4,000 count DPM ( แอมป์มิเตอร์ P96V) การตั้งค่าช่วงโดยการสลับขั้วต่อบน แผ่นวงจร
รหัสสินค้า |
---|
MT-P72V |
MT-P96V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | แสดง | JAN Code | มวล (ก.) | ช่วงการวัด | ความสูงของตัวอักษร (มิลลิเมตร) | แสดงการรีเฟรช | ความต้านทานภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,875.77 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 72 | 36 | 3 1/2 จอ LCD แสดงผลสูงสุด 1999 | 4986702101374 | ประมาณ 30 | 199.9 mV/1.999 V/19.99 V/199.9 V/400 V | 17.2 | 3 ครั้ง / วินาที | >100MΩ/11MΩ/10MΩ/10MΩ/10MΩ | ||
฿ 3,211.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 96 | 48 | 3 3/4 จอแสดงผล LCD สูงสุด 3999 | 4986702101381 | ประมาณ 50 | 399.9 mV/3.999 V/39.99 V/399.9 V | 24.9 | 2 ครั้ง / วินาที | >100MΩ/11MΩ/10MΩ/10MΩ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ดิจิตอล | ความลึก(มิลลิเมตร) | 22 | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0-40 °C 80% RH หรือน้อยกว่าอย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการควบแน่น |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -10 ถึง 60 °C 80% RH หรือน้อยกว่า แต่ไม่อยู่ภายใต้การควบแน่น | ความแม่นยำ | ±1.0%rdg±2dgt/±0.8%rdg±2dgt/±1.0%rdg±2dgt (ดูรายละเอียดในแท็บบนแบบร่างโครงร่าง) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3-14 V DC (พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 3 V) |
การสลับช่วง | สวิตช์แบบแมนนวล | ความละเอียด | 100µV/1 mV/10 mV/100 mV/1 V | คุณสมบัติ | DC โวลต์มิเตอร์ เชื่อถือได้สูงสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่โดดเด่น โวลต์มิเตอร์ มาตรฐาน DIN 72 x 36 (มม.) (P72V) มาตรฐาน DIN 96 x 48 (มม.) โวลต์มิเตอร์ (P96V) 2,000 count DPM ( แอมป์มิเตอร์ P72V) 4,000 count DPM ( แอมป์มิเตอร์ P96V) การตั้งค่าช่วงโดยการสลับขั้วต่อบน แผ่นวงจร |
จอแสดงผลเกินอินพุต | จอแสดงผล OL | อินพุตสูงสุด | 450V | เงื่อนไขการเริ่มต้น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย: น้อยกว่า 1 วินาทีระหว่าง 0-3 V / อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 3 วินาทีหรือมากกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง