(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้ในการวัดความจุและความต้านทานความเหนี่ยวนำ แสดงผล สัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ (LO BAT)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | ความต้านทาน(Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 120 | เครื่องวัดความถี่ การวัด | 250 Hz |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P (9 V DC) X1 | JAN Code | 4986702201425 | มวล(ก.) | ประมาณ 185 |
ความจุ | 2NF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF | ความเหนี่ยวนำ | 2mH / 20mH / 200mH / 2H / 20H | คุณสมบัติ | ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก มันวัด ความจุ และ ความ ต้านทานการ ความเหนี่ยวนำ จอแสดงผล เครื่องหมายแบตเตอรี่ต่ำ (LO BAT) |
อุปกรณ์เสริม | ทดสอบ สายนำไฟฟ้า/ คู่มือ / แบตเตอรี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง