1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบ สาย LAN

MEASURING TOOL

เครื่องทดสอบ สาย LAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,202.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- จอ LCD.
- การกำหนดค่า ขาพิน ทดสอบสำหรับ สายไฟ 10/100 base-T , 10 ฐานรอง/แผ่นรอง - 2 สายไฟ, สายเคเบิลโมดูลาร์ RJ45/RJ11 , สายเคเบิล AT และ T 258 A , สายไฟ EIA/TIA 568 A/568B และสายเคเบิลโทเค็น แหวน ง เป็นต้น
- ตรวจสอบความต่อเนื่องของ สายไฟ การเปิด การลัดวงจร และการพลาดสาย
- ฟังก์ชั่น สแกนอัตโนมัติและแมนนวล
- การทดสอบ สายดิน
- ฟังก์ชั่น ขดลวด สถานะล็อค
- ตรวจพบการเตือน ขดลวด ชำรุด (ออด)
- ปุ่ม ฟังก์ชั่น: เปิด/ปิด, ทดสอบ, อัตโนมัติ, ล็อค, แมนนวล
- ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

รหัสสินค้า
LC-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,202.84

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 56/23 ความลึก(มิลลิเมตร) 38/24
ความสูง(มิลลิเมตร) 130/72 พาวเวอร์ซัพพลาย 006P (9 V) X1 แสดง 8 คู่ LED และ LED สำหรับการทดสอบ สายดิน
JAN Code 4986702202484 มวล(ก.) ประมาณ 116 ( ตัวเครื่อง หลัก) / ประมาณ 30 (หน่วย เครื่องเคลือบ ) ฟังก์ชั่น สแกนอัตโนมัติและแมนนวล, RJ45-EIA, 568 A / 568B (AT&T 258 A), 10/100 ฐานรอง/แผ่นรอง-t, 10 ฐานรอง/แผ่นรอง - 2
การตัดสินใจที่ล้มเหลว เปิดสั้นข้ามคู่ สายดิน เปิด / สั้น คอนเนคเตอร์ RJ45 / RJ11, BNC (โดย สายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ) คุณสมบัติ เครื่องทดสอบ สาย LAN พร้อม หลอดไฟ LED ที่สะดวกสำหรับการใช้งานในที่มืด สาย LAN เปิดสั้นถูกตัดกลับสลับข้ามแยกและทำการเชื่อมต่อการตัดสินข้อบกพร่อง / ข้อบกพร่องอื่น ๆ พร้อมแจ้งเตือนประจุแบตเตอรี่ตกค้าง ด้วย เทอร์มินอล ระยะไกล
อุปกรณ์เสริม สายไฟ เทอร์มิเนเตอร์ ระยะไกล (RJ-45 / RJ-11), ขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC, เคส พิเศษ, แบตเตอรี่ 006P (9 V)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC-90 ในชุด เครื่องทดสอบ สาย LAN